Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014063 - PATG HF 4/12
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014063
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014063
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger, transparent/schwarz, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PATG HF 4/12
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356779500
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAF016
Breite
6.400 mm
BAA018
Länge
12 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ229
Montageart
aufschieben
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TPU
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356779500
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ader-Bezeichnungsträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger, transparent/schwarz, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PATG HF 4/12
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
500
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE