Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0803457 - EMT (23X109)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0803457
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803457
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens S7-1500, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: insertion, surface utile: 23 x 109 mm, Nombre d'étiquettes: 500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMT (23X109)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626072289
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAA018
longueur
109 mm
BAF016
Largeur
109 mm
BAA020
hauteur
13 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
BAB577
profondeur
0.17 mm
AAZ231
Width label space
109 mm
AAZ232
Height label space
13 mm
AAZ229
Assembly type
suspend
BAD656
sans halogène
Yes
AAO663
GTIN
4055626072289
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens S7-1500, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: insertion, surface utile: 23 x 109 mm, Nombre d'étiquettes: 500
AAO057
Product type
EMT (23X109)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE