Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803460 - EMT (23X109)R GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803460
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803460
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-1500, Rolle, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMT (23X109)R GY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626072388
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA018
Länge
109 mm
BAF016
Breite
109 mm
BAA020
Höhe
13 mm
AAF040
Nettogewicht
0.099 kg
BAB577
Tiefe
0.17 mm
AAZ231
Textfeldbreite
109 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
13 mm
AAZ229
Montageart
aufschieben
BAD656
halogenfrei
Ja
AAO663
GTIN
4055626072388
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-1500, Rolle, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMT (23X109)R GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE