Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
8193995 - EMT (23X109)R GY CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 8193995
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8193995
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, grau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMT (23X109)R GY CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626292243
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
109 mm
BAF016
Breite
109 mm
BAA020
Höhe
13 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAB577
Tiefe
0.17 mm
AAZ231
Textfeldbreite
109 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
13 mm
AAZ229
Montageart
rasten
BAD656
halogenfrei
Ja
AAO663
GTIN
4055626292243
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckschild, grau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMT (23X109)R GY CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL