Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3030006 - WST 10/35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3030006
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3030006
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Warnabdeckung
DESCLONG
Langbeschreibung
Warnabdeckung, Streifen, gelb, beschriftet, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 9,35 mm, Schriftfeldgröße: 9,35 x 11,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WST 10/35
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356303040
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
10.200 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
11.800 mm
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAO663
GTIN
4046356303040
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Warnabdeckung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Warnabdeckung, 5-polig, für Klemmenbreiten 10,2 mm, 12,2 mm und 16 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WST 10/35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL