Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1049498 - PTFIX 1,5-NS35AD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1049498
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1049498
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von zwei Reihen PTFIX 1,5-Verteilerblöcke, Länge: 44,4 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 10,9 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 1,5-NS35AD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626650890
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, cULus Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAO663
GTIN
4055626650890
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von zwei Reihen PTFIX 1,5-Verteilerblöcke, Länge: 44,4 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 10,9 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 1,5-NS35AD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
30
QUANTITYINT
Mengenstaffel
30
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL