Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1049498 - PTFIX 1,5-NS35AD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1049498
MANUID
Product number of the Manufacturer
1049498
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de montage sur profilé
DESCLONG
Description long
Adaptateur de montage sur profilé, pour NS 35 pour la fixation de deux rangées de blocs répartiteurs PTFIX 1,5, longueur: 44,4 mm, largeur: 8 mm, hauteur: 10,9 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 1,5-NS35AD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626650890
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificats et homologations
CSA, cULus Recognized
AAF040
poids net
0.002 kg
AAO663
GTIN
4055626650890
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur de montage sur profilé
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur de montage sur profilé, pour NS 35 pour la fixation de deux rangées de blocs répartiteurs PTFIX 1,5, longueur: 44,4 mm, largeur: 8 mm, hauteur: 10,9 mm
AAO057
Product type
PTFIX 1,5-NS35AD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
30
QUANTITYINT
Quantity Scale
30
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL