Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1049500 - PTFIX 1,5-NS15A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1049500
MANUID
Product number of the Manufacturer
1049500
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de montage sur profilé
DESCLONG
Description long
Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 21,6 mm, largeur: 8 mm, hauteur: 10,85 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 1,5-NS15A
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626662213
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.001 kg
AAO663
GTIN
4055626662213
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur de montage sur profilé
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 21,6 mm, largeur: 8 mm, hauteur: 10,85 mm
AAO057
Product type
PTFIX 1,5-NS15A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
30
QUANTITYINT
Quantity Scale
30
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL