Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1082915 - PTFIX 10/S-NS35A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1082915
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1082915
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenadapter, Länge: 45,7 mm, Breite: 16,3 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 10/S-NS35A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626817248
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
AAO663
GTIN
4055626817248
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenadapter, Länge: 45,7 mm, Breite: 16,3 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 10/S-NS35A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL