Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2320186 - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2320186
MANUID
Product number of the Manufacturer
2320186
DESCSHORT
Description short
Module redondant, protégé par vernis
DESCLONG
Description long
Module de redondance QUINT actif pour montage sur rail DIN avec ACB Technology (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V DC / 2 x 20 A, sortie : 24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
1.700 W
AAP798
Norme d'application
EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), IEC 60950-1 (SELV) and EN 60204-1 (PELV)
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAG640
Type de montage
DIN track
BAF016
Largeur
38 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.557 kg
BAB577
profondeur
125 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD391
avec affichage LED
Yes
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
18 V
BAC050
type d’actionnement
DC
BAC426
fonction
electronic for central control unit
AAO663
GTIN
4046356524919
AAW338
Manufacturer product designation
Module redondant, protégé par vernis
AAU734
Manufacturer product description
Module de redondance QUINT actif pour montage sur rail DIN avec ACB Technology (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V DC / 2 x 20 A, sortie : 24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
AAU731
Manufacturer product family
QUINT ORING
AAO057
Product type
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356524919
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85049090
COO
Country of origin
CN