Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1221735 - PSR-ESS-M2-H110-2000-A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1221735
MANUID
Product number of the Manufacturer
1221735
DESCSHORT
Description short
Interrupteur d'arrêt d'urgence
DESCLONG
Description long
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans un boîtier IP65, avec un analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN 62061), montage apparent, raccordement M12 à 5 pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-ESS-M2-H110-2000-A
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151311100
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP65
BAC461
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
AAP365
Number of breaking contacts
2
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
0
BAD706
Adapté pour ARRET D’URGENCE (O/N)
Yes
AAP406
Nombre de postes de commande
1
AAP697
Nombre de lampes de signalisation
0
AAZ486
Degree of protection (NEMA)
NEMA 4
AAZ487
Degree of protection (NEMA), front side
NEMA 4
BAC439
couleur de la partie supérieure du boîtier
Black
AAP517
Number of key-operated switches
0
AAP552
Number of mushroom buttons
0
AAP648
Number of pushbuttons
0
AAP677
Number of selector switches
0
AAO663
GTIN
4063151311100
AAW338
Manufacturer product designation
Interrupteur d'arrêt d'urgence
AAU734
Manufacturer product description
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans un boîtier IP65, avec un analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN 62061), montage apparent, raccordement M12 à 5 pôles
AAO057
Product type
PSR-ESS-M2-H110-2000-A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85365080