Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2700119 - PSD-S OE LED GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2700119
MANUID
Product number of the Manufacturer
2700119
DESCSHORT
Description short
Élément optique
DESCLONG
Description long
LED élément allumé permanent, 24 V AC/DC, verte
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSD-S OE LED GN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356491143
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
green
BAA097
couleur du boîtier
green
BAB376
diamètre extérieur
70 mm
BAD915
Type de tension
AC/DC
BAD925
Exécution de la source de rayonnement
LED
BAC426
fonction
Permanent light
AAB973
tension d'emploi minimum en d.c.
24 V
AAB971
tension d'emploi minimum en a.c. 50Hz
24 V
AAB972
tension d'emploi minimum en a.c. 60Hz
24 V
AAB839
tension d'emploi maximum en a.c. 60Hz
24 V
AAB840
tension d'emploi maximum en d.c.
24 V
AAB838
tension d'emploi maximum en a.c. 50Hz
24 V
AAO663
GTIN
4046356491143
AAW338
Manufacturer product designation
Élément optique
AAU734
Manufacturer product description
LED élément allumé permanent, 24 V AC/DC, verte
AAO057
Product type
PSD-S OE LED GN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85318070
COO
Country of origin
DE