Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902747 - EM RD-ADAPTER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902747
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902747
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zur Montage von kurzschlussfesten Hybridmotorstartern vom Typ ELR-H51... auf 35 mm Tragschienen.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EM RD-ADAPTER
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356673617
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.0826 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Adapterplatte
AAO663
GTIN
4046356673617
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adapter zur Montage von kurzschlussfesten Hybridmotorstartern vom Typ ELR-H51... auf 35 mm Tragschienen.
AAO057
Herstellerprodukttyp
EM RD-ADAPTER
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2902747
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
DE