Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5022672 - AP 3-TNS 35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5022672
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5022672
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckung
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckung, Material: PA, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AP 3-TNS 35
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095277
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Abdeckung
AAO663
GTIN
4017918095277
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Plombierbarer Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene und Befestigung des Abdeckprofils AP 3, mit Kunststoff-Rändelmutter M5, Platzbedarf: 13 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
AP 3-TNS 35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE