Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900351 - PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900351
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900351
DESCSHORT
Description short
Modulo portarelè
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, per applicazioni ferroviarie composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, classe di temperatura TX: da -40 °C a +70 °C, 2 contatti di scambio, tens. di ingresso 110 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356510097
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
0.050 A
BAA303
perdita di potenza
0.500 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1, EN 50155 (VDE 0115 part 200), EN 61373, EN 50121
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.500 W
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
13.95 mm
BAA020
altezza
80 mm
AAF040
Mass
0.06417 kg
BAB577
profondità
94.0 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Push-in connection
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
No
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
77 V
AAC824
Nominal current
0.0045 A
BAC050
tipo di attivazione
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
2
BAB714
azionamento e funzione
monostable
BAB717
esecuzione della polarizzazione dell'azionamento
poled
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
BAD132
apparecchio completo con zoccolo (S/N)
Yes
BAD551
contatti a condotta forzata presenti (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356510097
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo portarelè
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, per applicazioni ferroviarie composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, classe di temperatura TX: da -40 °C a +70 °C, 2 contatti di scambio, tens. di ingresso 110 V DC
AAO057
Product type
PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900351
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD