Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903315 - RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903315
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903315
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356732178
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
10 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.010 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.010 W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
30.6 mm
BAA020
Höhe
95.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
75.0 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
19.200 V
AAC824
Nennstrom
0.042 A
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
gepolt
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356732178
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364110
COO
Herstellerland
CN