Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903315 - RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903315
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903315
DESCSHORT
Description short
Module à relais
DESCLONG
Description long
Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356732178
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
10 A
BAA303
perte en puissance
1.010 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.010 W
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
30.6 mm
BAA020
hauteur
95.4 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
BAB577
profondeur
75.0 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
19.200 V
AAC824
courant nominal
0.042 A
BAC050
type d’actionnement
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
2
BAB714
type de fonctionnement
monostable
BAB717
type de polarité de l'entrainement
poled
AAB377
type de contact de coupure
Simple contact
BAD132
appareil complet avec socle
Yes
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4046356732178
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC
AAO057
Product type
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364110
COO
Country of origin
CN