Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903355 - RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903355
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903355
DESCSHORT
Description short
Module à relais
DESCLONG
Description long
Module à relais prééquipé avec raccordement vissé, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 1 contact inverseur. Tension d'entrée : 230 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
10 A
BAA303
perte en puissance
1.380 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.380 W
BAB392
certificats et homologations
Corrosive gas test
BAF016
Largeur
16.45 mm
BAA020
hauteur
88.97 mm
AAF040
poids net
0.071 kg
BAB577
profondeur
75 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB959
tension nominale de commande Us AC 60 Hz minimum
184 V
AAB958
tension nominale de commande Us AC 50 Hz minimum
184 V
AAC824
courant nominal
0.006 A
BAC050
type d’actionnement
AC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAB714
type de fonctionnement
monostable
BAB717
type de polarité de l'entrainement
non-polarized
AAB377
type de contact de coupure
Simple contact
BAD132
appareil complet avec socle
Yes
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4046356732888
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais prééquipé avec raccordement vissé, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 1 contact inverseur. Tension d'entrée : 230 V AC
AAO057
Product type
RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356732888
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
CN