Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2961150 - REL-MR- 12DC/21
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2961150
MANUID
Product number of the Manufacturer
2961150
DESCSHORT
Description short
Relais individuels
DESCLONG
Description long
Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
REL-MR- 12DC/21
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
RT III
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6 A
BAA303
perte en puissance
0.170 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, EN 50178, EN 61810-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.170 W
BAB392
certificats et homologations
Corrosive gas test
BAF016
Largeur
5 mm
BAA020
hauteur
28 mm
AAF040
poids net
0.005 kg
BAB577
profondeur
15 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Soldered connection
BAD391
avec affichage LED
No
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
7.200 V
AAC824
courant nominal
0.014 A
BAC050
type d’actionnement
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAB714
type de fonctionnement
monostable
AAB377
type de contact de coupure
Simple contact
BAD132
appareil complet avec socle
No
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4017918159566
AAW338
Manufacturer product designation
Relais individuels
AAU734
Manufacturer product description
Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC
AAO057
Product type
REL-MR- 12DC/21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918159566
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
CZ