Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2964500 - DEK-REL-G24/21
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2964500
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964500
DESCSHORT
Description short
Modulo portarelè
DESCLONG
Description long
Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto: (AgSnO): Da potenze medie a grosse, 1 contatto, tensione d'ingresso 24 V DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-REL-G24/21
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918117733
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6 A
BAA303
perdita di potenza
0.220 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.220 W
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
6.15 mm
BAA020
altezza
79.6 mm
AAF040
Mass
0.02473 kg
BAB577
profondità
56.0 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
No
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
19.200 V
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
19.200 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
19.200 V
AAC824
Nominal current
0.009 A
BAC050
tipo di attivazione
AC/DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAB714
azionamento e funzione
monostable
BAB717
esecuzione della polarizzazione dell'azionamento
poled
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
BAD132
apparecchio completo con zoccolo (S/N)
Yes
BAD551
contatti a condotta forzata presenti (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918117733
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo portarelè
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto: (AgSnO): Da potenze medie a grosse, 1 contatto, tensione d'ingresso 24 V DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-REL-G24/21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
CN