Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2820136 - URELG 3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2820136
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2820136
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Grundklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 3-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
URELG 3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918076788
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAF016
Breite
20.65 mm
BAA020
Höhe
42.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.031 kg
BAB577
Tiefe
112 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Nein
AAO663
GTIN
4017918076788
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Grundklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 3-polig
AAO057
Herstellerprodukttyp
URELG 3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE