Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2820136 - URELG 3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2820136
MANUID
Product number of the Manufacturer
2820136
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de base
DESCLONG
Description long
Embases multipolaires avec connexion vissée sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec flasque, pour fiches ST-REL..., ST-OV... et ST-OE..., 3 pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
URELG 3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918076788
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
Type de montage
DIN track
BAF016
Largeur
20.65 mm
BAA020
hauteur
42.5 mm
AAF040
poids net
0.031 kg
BAB577
profondeur
112 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD470
avec raccordements détachables
No
BAD454
extension des fonctions possible
No
AAO663
GTIN
4017918076788
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de base
AAU734
Manufacturer product description
Embases multipolaires avec connexion vissée sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec flasque, pour fiches ST-REL..., ST-OV... et ST-OE..., 3 pôles
AAO057
Product type
URELG 3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE