Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2980694 - PLC-OSC-110DC/300DC/ 1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2980694
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980694
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 110 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-110DC/300DC/ 1
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.550 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.034 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
300 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
88 V
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF703
max. input voltage
132 V
AAO663
GTIN
4046356051439
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 110 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A
AAO057
Product type
PLC-OSC-110DC/300DC/ 1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356051439
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE