Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1104889 - PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1104889
MANUID
Product number of the Manufacturer
1104889
DESCSHORT
Description short
Modulo di espansione
DESCLONG
Description long
Modulo di espansione sicuro con 8 ingressi sicuri e 4 uscite sicure, 4 ingressi di reset o 4 uscite segnale, 4 uscite di trigger, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626971735
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
7.480 W
BAF016
larghezza
22.60 mm
BAA020
altezza
107.735742 mm
AAF040
Mass
0.141 kg
BAB577
profondità
113.6 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Spring pulley connection
BAB888
esecuzione
Extension unit
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAB894
esecuzione
Modulo di espansione
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
Yes
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
BAC050
tipo di attivazione
DC
AAP756
Number of undelayed semi-conductor outputs with signaling function
0
AAI230
number of outputs, signaling function, undelayed, with contact
0
AAP415
Number of delayed semi-conductor outputs with signaling function.
0
AAP414
Number of delayed outputs with signaling function (with contact).
0
AAP612
Number of outputs, safety related, non-delayed, semi-conductor
0
AAP613
Number of outputs, safety-related, non-delayed, with contacts
0
AAP611
Number of outputs, safety related, delayed, semi-conductor
0
AAP405
Number of contacts, safety related, delayed, with contacts
0
BAC193
esecuzione
1 and 2 channel
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
Yes
BAD414
circuito di rimessa presente (S/N)
No
BAD636
omologazione per BG BIA presente (S/N)
No
BAD640
omologazione del TÜV presente (S/N)
No
BAD641
omologazione per UL presente (S/N)
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
SIL 3
AAC131
Stop Category acc. to IEC 60204
0
BAD430
ingresso di partenza presente (S/N)
No
BAD934
muting possibile (S/N)
No
AAB701
suitable for monitoring solenoid switches
Yes
AAB702
suitable for monitoring proximity switches
No
AAB703
suitable for monitoring EMERGENCY-OFF circuits
Yes
AAB704
suitable for monitoring optoelectronic protection devices
Yes
AAB705
suitable for monitoring position switches
Yes
AAB706
suitable for monitoring tactile sensors
No
AAB707
suitable for monitoring valves
No
AAO663
codice EAN
4055626971735
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo di espansione
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di espansione sicuro con 8 ingressi sicuri e 4 uscite sicure, 4 ingressi di reset o 4 uscite segnale, 4 uscite di trigger, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
AAO057
Product type
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1104889
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
IT