Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3241213 - C-RCEI 6/M8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3241213
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3241213
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ringkabelschuh
DESCLONG
Langbeschreibung
Ringkabelschuh, Länge: 34,2 mm, Breite: 15 mm, Farbe: gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
C-RCEI 6/M8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356826181
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAG088
min. Nennquerschnitt
4 mm^2
AAG085
max. Fläche des Nennquerschnitts
6 mm^2
AAG289
metrisches Anschlussgewindemaß
M8
BAC388
Flanschform
Ringform
AAG290
Produkt konform (in Anlehnung an DIN)
Nein
AAO663
GTIN
4046356826181
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ringkabelschuh
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ringkabelschuh, gelb, 4 ... 6 mm², M8, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
AAO057
Herstellerprodukttyp
C-RCEI 6/M8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
TW
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft