Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3241213 - C-RCEI 6/M8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3241213
MANUID
Product number of the Manufacturer
3241213
DESCSHORT
Description short
Cosse à anneau
DESCLONG
Description long
Cosse à anneau, longueur: 34,2 mm, largeur: 15 mm, coloris: jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
C-RCEI 6/M8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356826181
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD383
avec isolant
Yes
AAG088
min. nominal cross section
4 mm^2
AAG085
max. nominal cross section
6 mm^2
AAG289
bolt dimension metric (M..)
M8
BAC388
forme de bride
Ring-shaped
AAG290
product corresponding (according to DIN)
No
AAO663
GTIN
4046356826181
AAW338
Manufacturer product designation
Cosse à anneau
AAU734
Manufacturer product description
Cosse annulaire, jaune, 4 ... 6 mm², M8, avec douille cuivre, pour sertissage isolation
AAO057
Product type
C-RCEI 6/M8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
TW
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
Aucune action possible avec ce composant !