PHOENIX CONTACT 3241213
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Lug, conductor sleeve, connector
Crimp type socket for copper conductor
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/40/02/04/3241213.prj},{NB=3241213},{MANUID=3241213},{AAG088=4},{AAG085=6},{AAO663=4046356826181},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85369010},{AAO676=3241213},{DESCSHORT=Ring cable lug},{DESCLONG=Ring cable lug, length: 34.2 mm, width: 15 mm, color: yellow},{MANUTYPEDESC=C-RCEI 6/M8},{PREVIEW=../../../_pool_/aa/87/89373_2000_int_04.png},{INTNO=4046356826181},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAD383=Yes},{AAG289=M8},{BAC388=Ring-shaped},{AAG290=No},{AAW338=Ring cable lug},{AAU734=Ring cable lug, yellow, 4 ... 6 mm², M8, with copper sleeve incorporated, for insulation crimp},{AAO057=C-RCEI 6/M8},{COO=TW},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3241213 - C-RCEI 6/M8
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3241213
MANUID
Product number of the Manufacturer
3241213
DESCSHORT
Short Description
Ring cable lug
DESCLONG
Long Description
Ring cable lug, length: 34.2 mm, width: 15 mm, color: yellow
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
C-RCEI 6/M8
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356826181
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAD383
Insulation present
Yes
AAG088
min. nominal cross section
4
mm^2
AAG085
max. nominal cross section
6
mm^2
AAG289
bolt dimension metric (M..)
M8
BAC388
Flange form
Ring-shaped
AAG290
product corresponding (according to DIN)
No
AAO663
GTIN
4046356826181
AAW338
Manufacturer product designation
Ring cable lug
AAU734
Manufacturer product description
Ring cable lug, yellow, 4 ... 6 mm², M8, with copper sleeve incorporated, for insulation crimp
AAO057
Product type
C-RCEI 6/M8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청