Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1201002 - NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1201002
MANUID
Product number of the Manufacturer
1201002
DESCSHORT
Description short
Profilé percé
DESCLONG
Description long
Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profilé G, coloris: argent, Conditionnement par 10 unités (20 m)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918017132
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
2000 mm
BAF016
Largeur
2000 mm
BAA020
hauteur
32 mm
AAF040
poids net
1.380 kg
BAB664
matériau
Steel
BAB888
type
G track G32
BAF785
Surface
Galvanized
AAC899
pas de perçage
25 mm
BAE496
Epaisseur
1.500 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG077
base height
32 mm
AAG076
punching present
Yes
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAO740
Forme de trou
Oblong hole
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO663
GTIN
4017918017132
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé percé
AAU734
Manufacturer product description
Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profilé G, coloris: argent, Conditionnement par 10 unités (20 m)
AAO057
Product type
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
72166190
COO
Country of origin
DE