Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1201701 - NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1201701
MANUID
Product number of the Manufacturer
1201701
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, non perforata
DESCLONG
Description long
Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, non rivestito, Profilo standard, colore: alluminio/bianco, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918155490
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
lunghezza
2000 mm
BAF016
larghezza
2000 mm
BAA020
altezza
35 mm
AAF040
Mass
1.350 kg
BAB664
materiale
Steel
BAB888
esecuzione
Supporting rail
BAF785
superficie
untreated
BAE496
spessore
1.500 mm
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG077
base height
27 mm
AAG076
punching present
No
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAO740
forma del foro
Without
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO663
codice EAN
4017918155490
AAW338
Manufacturer product designation
Guida di supporto, non perforata
AAU734
Manufacturer product description
Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, non rivestito, Profilo standard, colore: alluminio/bianco, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m)
AAO057
Product type
NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
72166190
COO
Country of origin
DE