Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1207639 - NS 35/ 7,5 PERF 250MM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1207639
MANUID
Product number of the Manufacturer
1207639
DESCSHORT
Description short
Profilé percé
DESCLONG
Description long
Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NS 35/ 7,5 PERF 250MM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356366489
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
35 mm
BAA020
hauteur
7.500 mm
BAA018
longueur
250 mm
AAF040
poids net
0.080 kg
BAB664
matériau
Steel
BAB888
type
Supporting rail
BAF785
Surface
Galvanized
AAC899
pas de perçage
25 mm
BAE496
Epaisseur
1 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG077
base height
27 mm
AAG076
punching present
Yes
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAO740
Forme de trou
Oblong hole
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO663
GTIN
4046356366489
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé percé
AAU734
Manufacturer product description
Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent
AAO057
Product type
NS 35/ 7,5 PERF 250MM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
72166190
COO
Country of origin
DE