Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1207640 - NS 35/ 7,5 PERF 755MM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1207640
MANUID
Product number of the Manufacturer
1207640
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto forata
DESCLONG
Description long
Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NS 35/ 7,5 PERF 755MM
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918932640
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
lunghezza
755 mm
BAF016
larghezza
755 mm
BAA020
altezza
35.0 mm
AAF040
Mass
0.240 kg
BAB664
materiale
Steel
BAB888
esecuzione
Supporting rail
BAF785
superficie
Galvanized
AAC899
Bore holes distance, centric
25 mm
BAE496
spessore
1 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG077
base height
27 mm
AAG076
punching present
Yes
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAO740
forma del foro
Oblong hole
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO663
codice EAN
4017918932640
AAW338
Manufacturer product designation
Guida di supporto forata
AAU734
Manufacturer product description
Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento
AAO057
Product type
NS 35/ 7,5 PERF 755MM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
72166190
COO
Country of origin
DE