Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1207646 - NS 15 PERF 1000MM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1207646
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1207646
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene gelocht
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NS 15 PERF 1000MM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356366045
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAF016
Breite
15 mm
BAA020
Höhe
5.500 mm
BAA018
Länge
1000 mm
AAF040
Nettogewicht
0.999 kg
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Tragschiene
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAC899
Bohrlochabstand mittig
20 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG077
Höhe des Steges
0 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
AAC397
Schienenausführung nach Norm
DIN EN 60715
AAO740
Form des Loches
Langloch
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO663
GTIN
4046356366045
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschiene gelocht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
NS 15 PERF 1000MM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
72166190
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft