Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0404428 - AB/SS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0404428
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0404428
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Auflagebock
DESCLONG
Langbeschreibung
Auflagebock, Material: PA, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AB/SS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918001889
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
AAT080
Polzahl
1
AAC099
Schienenabstand
0 mm
AAF852
max. Bemessungsstrom
0 A
AAO663
GTIN
4017918001889
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Auflagebock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
AB/SS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
CN