PHOENIX CONTACT 0404428
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Energy distribution system
Busbar support
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/40/06/07/0404428.prj},{NB=0404428},{MANUID=0404428},{AAF040=0.007},{AAT080=1},{AAC099=0},{AAF852=0},{AAO663=4017918001889},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=39269097},{DESCSHORT=Support bracket},{DESCLONG=Support bracket, material: PA, color: gray},{MANUTYPEDESC=AB/SS},{PREVIEW=../../../_pool_/9f/c8/22924_2000_int_04.png},{INTNO=4017918001889},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAW338=Support bracket},{AAU734=Support bracket made from insulation material, with retaining screw, can be used with either 3 x 10 mm or 6 x 6 mm busbar, color: gray},{AAO057=AB/SS},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
0404428 - AB/SS
Bill of material
PHOENIX CONTACT 0404428
MANUID
Product number of the Manufacturer
0404428
DESCSHORT
Short Description
Support bracket
DESCLONG
Long Description
Support bracket, material: PA, color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AB/SS
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918001889
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
AAF040
net weight
0.007
kg
AAT080
Pole number
1
AAC099
Rail spacing
0
mm
AAF852
max. rated voltage
0
A
AAO663
GTIN
4017918001889
AAW338
Manufacturer product designation
Support bracket
AAU734
Manufacturer product description
Support bracket made from insulation material, with retaining screw, can be used with either 3 x 10 mm or 6 x 6 mm busbar, color: gray
AAO057
Product type
AB/SS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청