Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3025888 - AB/SS-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3025888
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3025888
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Auflagebock
DESCLONG
Langbeschreibung
Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AB/SS-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918147549
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAT080
Polzahl
1
AAC099
Schienenabstand
0 mm
AAF852
max. Bemessungsstrom
0 A
AAO663
GTIN
4017918147549
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Auflagebock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
AB/SS-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen