Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3026489 - AB-SK 65
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3026489
MANUID
Product number of the Manufacturer
3026489
DESCSHORT
Description short
Support isolant
DESCLONG
Description long
Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, longueur: 95,5 mm, largeur: 6,2 mm, hauteur: 95,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Montage sur profilé
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AB-SK 65
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918157128
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.01822 kg
AAT080
Pole number
1
AAC099
écartement du jeu de barre
65 mm
AAF852
max. rated voltage
0 A
AAO663
GTIN
4017918157128
AAW338
Manufacturer product designation
Support isolant
AAU734
Manufacturer product description
Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, longueur: 95,5 mm, largeur: 6,2 mm, hauteur: 95,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Montage sur profilé
AAO057
Product type
AB-SK 65
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3026489
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL