Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3026489 - AB-SK 65
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3026489
MANUID
Product number of the Manufacturer
3026489
DESCSHORT
Description short
Blocchetto di supporto
DESCLONG
Description long
Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, lunghezza: 95,5 mm, larghezza: 6,2 mm, altezza: 95,5 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AB-SK 65
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918157128
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
Mass
0.01822 kg
AAT080
Pole number
1
AAC099
Rail spacing
65 mm
AAF852
max. rated voltage
0 A
AAO663
codice EAN
4017918157128
AAW338
Manufacturer product designation
Blocchetto di supporto
AAU734
Manufacturer product description
Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, lunghezza: 95,5 mm, larghezza: 6,2 mm, altezza: 95,5 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida
AAO057
Product type
AB-SK 65
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3026489
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL