Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2311823 - UMK-PVB 2/ 8/50A/8XSI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2311823
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2311823
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potenzialverteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
8-kanaliges Potenzialverteiler-Modul, mit je 6,3 A Sicherungen. Überwachung der redundanten 24 V-Spannungseinspeisung, Meldung bei Ausfall einer Spannung per Relaiskontakt.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK-PVB 2/ 8/50A/8XSI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356321624
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
160 mm
BAA020
Höhe
74 mm
AAF040
Nettogewicht
0.359 kg
BAB577
Tiefe
60 mm
AAT080
Polzahl
2
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
0.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
16 mm^2
AAG174
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAG173
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm^2
AAG360
N-Schiene vorhanden
Nein
AAG361
PE-Schiene vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356321624
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Potenzialverteiler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
8-kanaliges Potenzialverteiler-Modul, mit je 6,3 A Sicherungen. Überwachung der redundanten 24 V-Spannungseinspeisung, Meldung bei Ausfall einer Spannung per Relaiskontakt.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK-PVB 2/ 8/50A/8XSI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft