Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2311823 - UMK-PVB 2/ 8/50A/8XSI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2311823
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311823
DESCSHORT
Description short
Distributeurs de potentiel
DESCLONG
Description long
Module de distributeur de potentiel à 8 canaux, avec pour chacun, des fusibles 6,3 A. Surveillance de l'alimentation en tension 24 V redondante, message en cas de défaillance d'une tension par contact de relais.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK-PVB 2/ 8/50A/8XSI
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356321624
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
160 mm
BAA020
hauteur
74 mm
AAF040
poids net
0.359 kg
BAB577
profondeur
60 mm
AAT080
Pole number
2
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.500 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
16 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.500 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
10 mm^2
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
GTIN
4046356321624
AAW338
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
AAU734
Manufacturer product description
Module de distributeur de potentiel à 8 canaux, avec pour chacun, des fusibles 6,3 A. Surveillance de l'alimentation en tension 24 V redondante, message en cas de défaillance d'une tension par contact de relais.
AAO057
Product type
UMK-PVB 2/ 8/50A/8XSI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !