Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2315272 - VIP-2/SC/PDM-2/32
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2315272
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315272
DESCSHORT
Description short
Ripartitore di potenziale
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 90,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/PDM-2/32
PREVIEW
Preview
BAF016
width
90.800 mm
BAA020
height
65.500 mm
AAF040
net weight
0.094 kg
BAB577
depth
50 mm
AAT080
Pole number
2
AAP404
Number of contact points per pole
16
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.200 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.200 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
4 mm^2
AAF852
max. rated voltage
30 A
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
GTIN
4046356313094
AAW338
Manufacturer product designation
Ripartitore di potenziale
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 90,8 mm
AAO057
Product type
VIP-2/SC/PDM-2/32
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356313094
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US