Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2972136 - UMK- PVB 6
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2972136
MANUID
Product number of the Manufacturer
2972136
DESCSHORT
Description short
Ripartitore di potenziale
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con sei livelli equipotenziali (P1, P2, P3, P4, P5, P6) per la ripartizione del potenziale per il montaggio su NS 35/7,5 o NS 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- PVB 6
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918088613
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
123.75 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.385 kg
BAB577
profondità
71.000000 mm
AAT080
Pole number
6
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.200 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.200 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
4 mm^2
AAF852
max. rated voltage
16 A
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
codice EAN
4017918088613
AAW338
Manufacturer product designation
Ripartitore di potenziale
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con sei livelli equipotenziali (P1, P2, P3, P4, P5, P6) per la ripartizione del potenziale per il montaggio su NS 35/7,5 o NS 32
AAO057
Product type
UMK- PVB 6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE