Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240190 - CD 60X40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240190
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240190
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
DESCLONG
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CD 60X40
PREVIEW
Produktbild
BAF016
Breite
60 mm
BAA020
Höhe
40 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
2000 mm
AAF040
Nettogewicht
0.718 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
AAB597
flexibel
Nein
BAD595
selbstverlöschend
Nein
BAA931
Breite des Schlitzes
6 mm
AAF980
nutzbarer Querschnitt
1155 mm^2
AAF977
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
AAF978
kriechstromfest
Nein
AAF979
Oberteil vorhanden
Nein
AAF981
Abstand der Schlitze
6.500 mm
AAO663
GTIN
4046356459174
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 40 mm, Länge 2000 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CD 60X40
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356459174
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
39259020
COO
Herstellerland
DE