Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3241122 - WG-S HF 120 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3241122
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3241122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Spiralschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Spiralschlauch, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WG-S HF 120 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356717519
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
AAI733
max. Durchmesser des Bündels
120 mm
BAF634
Material
Kunststoff
AAG683
Nenndurchmesser
17.600 mm
BAI591
Wanddicke
1.200 mm
AAK242
Brandschutzeigenschaften
entspricht UL94 HB
AAJ030
min. Durchmesser des Bündels
20 mm
AAI977
Breite der Wendel
120 mm
AAO663
GTIN
4046356717519
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Spiralschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung
AAO057
Herstellerprodukttyp
WG-S HF 120 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft