Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240956 - WP-GR HF IP66 M32 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240956
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240956
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Verschraubung, Material: PA 6, Schutzart: IP66, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WP-GR HF IP66 M32 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356710633
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
PA 6
AAH506
min. Einsatztemperatur
-40 °C
AAH505
max. Einsatztemperatur
120 °C
BAF634
Material
PA 6
AAL496
EMV-Zugentlastung vorhanden
Nein
AAL726
integrierte Zugentlastung vorhanden
Nein
AAL859
Außengewinde vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356710633
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung
AAO057
Herstellerprodukttyp
WP-GR HF IP66 M32 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
DE