Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240979 - WP-EC TPE HF 34,5 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240979
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240979
DESCSHORT
Description short
Manchon de transition entre flexible et câble
DESCLONG
Description long
Manchon de transition entre flexible et câble, matériau: TPE, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WP-EC TPE HF 34,5 BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356710978
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAB664
matériau
thermoplastic elastomers (TPE)
AAF584
max. temperature
120 °C
AAF585
min. temperature
-40 °C
BAF634
matériau
Plastic
AAG683
nominal diameter
34.500 mm
AAL667
closed end cap present
No
AAO663
GTIN
4046356710978
AAW338
Manufacturer product designation
Manchon de transition entre flexible et câble
AAU734
Manufacturer product description
Passe-câble, douilles de transition du tuyau au câble
AAO057
Product type
WP-EC TPE HF 34,5 BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
39174000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés