Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1149846 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1149846
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1149846
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RJ45-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: gelb, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151146320
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
13.600 mm
BAA020
Höhe
14.400 mm
BAH005
Bemessungsspannung
72 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.750 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
BAA018
Länge
53 mm
BAB577
Tiefe
53 mm
AAT080
Polzahl
8
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold over nickel
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAD246
Überspannungskategorie
I
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
straight
AAC076
Codierung (Kopf 1)
without
AAO663
GTIN
4063151146320
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, IP20, CAT6A, 8-polig, mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige, 7-drähtige und 19-drähtige Adern AWG 26-24
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL