Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1149846 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1149846
MANUID
Product number of the Manufacturer
1149846
DESCSHORT
Description short
Connecteur RJ45
DESCLONG
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, sortie du câble: droit, coloris: jaune, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151146320
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
13.600 mm
BAA020
hauteur
14.400 mm
BAH005
Tension nominale
72 V
AAF726
rated current
1.750 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polycarbonate (PC)
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
BAA018
longueur
53 mm
BAB577
profondeur
53 mm
AAT080
Pole number
8
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
Copper alloy
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Gold over nickel
BAA295
degré de salissure
2
AAD246
catégorie de surtension
I
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
Insulation displacement termination
AAB515
plombage
No
BAD449
avec verrouillage
Yes
BAC461
matériau de boîtier
Metal film
AAS460
Size of connection thread
not relevant
AAC218
conception CEM
No
AAP372
Nombre d'entrées de câble
1
AAB224
type d'entrée de câble
straight
AAC076
polarisation
without
AAO663
GTIN
4063151146320
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur RJ45, IP20, CAT6A, 8 pôles, à raccordement autodénudant IDC, pour conducteurs à 1, 7 et 19 fils AWG 26-24
AAO057
Product type
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL