Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1658435 - VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1658435
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1658435
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RJ45-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, PROFINET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356163118
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
14 mm
BAA020
Höhe
14.600 mm
BAH005
Bemessungsspannung
72 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.750 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
BAA018
Länge
56 mm
BAB577
Tiefe
56 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.320 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.320 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.320 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.320 mm^2
AAT080
Polzahl
4
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
BAA039
max. Umgebungstemperatur
70 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold over nickel
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAD246
Überspannungskategorie
I
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS458
Anschlussart des Leiters
IDC fast connection
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD449
Verriegelung vorhanden
Nein
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
straight
AAC076
Codierung (Kopf 1)
without
AAO663
GTIN
4046356163118
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, PROFINET
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen