Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1107343 - SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1107343
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1107343
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Power-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gewinkelt M12, T-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V, Kontakt 4 voreilend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151269159
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
PA
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gewinkelt
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
T-codiert
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAO663
GTIN
4063151269159
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Power-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gewinkelt M12, T-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V, Kontakt 4 voreilend
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE