Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1107343 - SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1107343
MANUID
Product number of the Manufacturer
1107343
DESCSHORT
Description short
Connecteur de puissance
DESCLONG
Description long
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle coudé M12, Détrompage T, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V, Contact 4 à fermeture
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M
INTNO
GTIN-Code
4063151269159
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
63 V
AAF726
rated current
12 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-111
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
not available
AAF040
poids net
0.025 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Au
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
III
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAS458
Conductor connection method
Screw connection
AAB396
type et nature de la surface du boitier
PA
BAC461
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
AAB408
type de boitier
angled
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
4
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
polarisation
T-coded
AAS491
External cable diameter, min.
6 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
AAO663
GTIN
4063151269159
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle coudé M12, Détrompage T, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V, Contact 4 à fermeture
AAO057
Product type
SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE